20147792
20147792
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 27,3265 € |
| 10 - 19 | 24,5898 € |
| 20 - 49 | 23,2265 € |
| 50 - 99 | 21,8633 € |
| 100 + | 20,50 € |
| Dimensioni filettatura | TR14 x 3 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 3.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 380.0 |
| d2 tol. h10 | 30.0 |
| Peso Kg | 0.136 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare