20147730
20147730
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 12,4128 € |
| 10 - 19 | 11,1725 € |
| 20 - 49 | 10,5473 € |
| 50 - 99 | 9,9323 € |
| 100 + | 9,307 € |
| Dimensioni filettatura | TR10 x 2 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 10.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 2.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 200.0 |
| d2 tol. h10 | 22.0 |
| Peso Kg | 0.053 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare