Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Codice Serie: SR1956

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,4115 € - 0,508 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1185 € - 0,1464 € 49873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1304 € - 0,1611 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1041 € - 0,1285 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1281 € - 0,1582 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
0,0832 € - 0,1027 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
0,1912 € - 0,2535 € 3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
18.3 mm
34.8 mm
0,1121 € - 0,1384 € Richiedi il lead time qui
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1316 € - 0,1625 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,154 € - 0,1901 € 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1912 € - 0,2535 € 1888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,2011 € - 0,6005 € Richiedi il lead time qui
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,2039 € - 0,371 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2506 € - 0,7534 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,2322 € - 0,6968 € Richiedi il lead time qui
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,2081 € - 0,626 € 766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2039 € - 0,371 € Richiedi il lead time qui
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,0829 € - 0,1754 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,1997 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,2039 € - 0,371 € Richiedi il lead time qui
M6
14.0 mm
25.0 mm
  • di 2
Dado a galletto M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Naturale

10327494

Fascia di prezzo
0,508 € - 0,4115 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    22.56 mm
  • Apertura alette
    14.15 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10327463

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
49873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    27.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10327432

Fascia di prezzo
0,1611 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.2 mm
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10327418

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.2 mm
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10327425

Fascia di prezzo
0,1582 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Apertura alette
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10327401

Fascia di prezzo
0,1027 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Apertura alette
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10327470

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    16.2 mm
  • Altezza totale
    18.3 mm
  • Apertura alette
    34.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.2 mm
Dado a galletto M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10327449

Fascia di prezzo
0,1384 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Apertura alette
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10327456

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Apertura alette
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10327395

Fascia di prezzo
0,1901 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Apertura alette
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10327487

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
1888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    16.2 mm
  • Altezza totale
    18.3 mm
  • Apertura alette
    34.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326794

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326787

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturale

10326824

Fascia di prezzo
0,7534 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10326770

Fascia di prezzo
0,6968 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326763

Fascia di prezzo
0,626 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326732

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10060261

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10060322

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180266

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6