Menu Ricerca

Dado a galletto M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Codice articolo Essentra :

10326763

Codice articolo precedente:

053101500002

766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6107 €
500 - 999 0,3039 €
1000 + 0,2031 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,07 €

100 x 0,6107 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 14.0 mm
Altezza totale 22.0 mm
Apertura alette 35.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Diametro interno ingranaggio 0.8 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci