Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
3,482 € - 3,7998 € Richiedi il lead time qui
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,482 € - 3,8023 € Richiedi il lead time qui
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,2988 € - 1,4094 € Richiedi il lead time qui
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
6.85 Nmm
22.35 mm
63.03 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,3195 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,2988 € - 1,4094 € Richiedi il lead time qui
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5278 € Richiedi il lead time qui
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,2988 € - 1,4148 € Richiedi il lead time qui
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4923 € Richiedi il lead time qui
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,437 € - 1,5614 € Richiedi il lead time qui
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,437 € - 1,5614 € Richiedi il lead time qui
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,7686 € - 1,9344 € Richiedi il lead time qui
2.90 Nmm
69.85 mm
85.22 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,7963 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
2.04 Nmm
19.1 mm
22.23 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,7963 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,7963 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
  • di 18
Molla a compressione 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Fascia di prezzo
3,7998 € - 3,482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    26.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    39.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Fascia di prezzo
3,8023 € - 3,482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Fascia di prezzo
1,4094 € - 1,2988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 22.35 mm 6.85 Nmm

10234204

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    13.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    17.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    24.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    27.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Fascia di prezzo
1,4094 € - 1,2988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

10437780

Fascia di prezzo
1,5278 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Fascia di prezzo
1,4148 € - 1,2988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    17.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    23.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    35.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Fascia di prezzo
1,5614 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    34.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Fascia di prezzo
1,5614 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 69.85 mm 2.90 Nmm

10439036

Fascia di prezzo
1,9344 € - 1,7686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    29.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    40.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 19.1 mm 2.04 Nmm

10439050

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm