Menu Ricerca

Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.22 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437834

Codice articolo precedente:

1217119

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,5199 €
150 - 299 1,4508 €
300 + 1,3955 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

45,60 €

30 x 1,5199 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 23.7 mm
Carico a molla a carico massimo 63.03 N
Lunghezza sotto carico 35.1 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 10.7 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Rigidità 2.22 Nmm
Diametro filo 1.3 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci