10439043
1217319
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,997 € |
| 150 - 299 | 1,912 € |
| 300 + | 1,8412 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 4.6 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.181 in |
| Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
| Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
| Lunghezza sotto carico | 7.3 mm |
| Lunghezza sotto carico | 0.287 in |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Diametro esterno | 15.2 mm |
| Diametro esterno | 0.598 in |
| Lunghezza totale | 15.75 mm |
| Lunghezza totale | 0.62 in |
| Rigidità | 2.62 Nmm |
| Rigidità | 2.62 Nmm |
| Diametro filo | 0.043 in |
| Diametro filo | 1.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare