Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10439050
1217320
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,9483 € |
| 150 - 299 | 1,8654 € |
| 300 + | 1,7963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.205 in |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 5.2 mm |
| Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
| Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
| Lunghezza sotto carico | 0.323 in |
| Lunghezza sotto carico | 8.2 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Diametro esterno | 15.2 mm |
| Diametro esterno | 0.598 in |
| Lunghezza totale | 0.752 in |
| Lunghezza totale | 19.1 mm |
| Rigidità | 2.04 Nmm |
| Rigidità | 2.04 Nmm |
| Diametro filo | 1.1 mm |
| Diametro filo | 0.043 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |