Menu Ricerca

Molla a compressione 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 8.21 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437780

Codice articolo precedente:

1217111

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,566 €
150 - 299 1,4871 €
300 + 1,4304 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

46,98 €

30 x 1,566 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 9.2 mm
Carico a molla a carico massimo 63.03 N
Lunghezza sotto carico 11.4 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 10.7 mm
Lunghezza totale 19.1 mm
Rigidità 8.21 Nmm
Diametro filo 1.3 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci