Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,5296 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
1.14 Nmm
38.1 mm
26.69 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4871 € - 1,6146 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4739 € Richiedi il lead time qui
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4739 € Richiedi il lead time qui
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.00 Nmm
20.57 mm
11.65 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5013 € - 1,6429 € Richiedi il lead time qui
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5013 € - 1,6429 € Richiedi il lead time qui
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5013 € - 1,6429 € Richiedi il lead time qui
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,6712 € - 1,6712 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 15.2 mm 38.1 mm 1.14 Nmm

10438039

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    26.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

10437636

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    26.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

10422595

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    5.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

10334997

Fascia di prezzo
1,6146 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Fascia di prezzo
1,4739 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    19.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    22.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Fascia di prezzo
1,4739 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    29.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    34.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

10420973

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 20.57 mm 1.00 Nmm

10437667

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 28.45 mm 0.68 Nmm

10421949

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    23.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    35.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    31.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    102.31 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    102.31 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    25.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    102.31 N
  • Lunghezza sotto carico
    33.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    26.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

10234259

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    26.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm