Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
2,2755 € - 2,8495 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
3,5875 € - 5,986 € Richiedi il lead time qui
35.0
Maschio/femmina
M8
2,993 € - 4,9918 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
1,9373 € - 3,8643 € Richiedi il lead time qui
30.0
Female/Female
M8
3,8745 € - 6,4575 € Richiedi il lead time qui
35.0
Female/Female
M8
2,542 € - 4,2333 € Richiedi il lead time qui
40.0
Female/Female
M8
2,009 € - 2,5113 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
2,3268 € - 2,911 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
9,4403 € - 11,7978 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
39,1755 € - 60,27 € Richiedi il lead time qui
100.0
Female/Female
M16
21,238 € - 28,3208 € Richiedi il lead time qui
80.0
Female/Female
M14
13,6018 € - 19,434 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M14
9,8195 € - 19,6288 € Richiedi il lead time qui
80.0
Male/Male
M14
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
1,599 € - 2,2858 € Richiedi il lead time qui
6.0
Male/Male
M3
7,9643 € - 15,9285 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
35,506 € - 50,717 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
54,3045 € - 77,572 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,2813 € - 1,8348 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 15.0 Acciaio

20195946

Fascia di prezzo
2,8495 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 35.0 40.0 Acciaio

20195984

Fascia di prezzo
5,986 € - 3,5875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 50.0 Acciaio

20196066

Fascia di prezzo
4,9918 € - 2,993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 30.0 20.0 Acciaio

20196400

Fascia di prezzo
3,8643 € - 1,9373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 35.0 40.0 Acciaio

20196431

Fascia di prezzo
6,4575 € - 3,8745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 40.0 30.0 Acciaio

20196448

Fascia di prezzo
4,2333 € - 2,542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 20.0 Acciaio

20195854

Fascia di prezzo
2,5113 € - 2,009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 20.0 Acciaio

20195908

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 25.0 Acciaio

20195960

Fascia di prezzo
2,911 € - 2,3268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 25.0 Acciaio

20196158

Fascia di prezzo
11,7978 € - 9,4403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 100.0 100.0 Acciaio

20196219

Fascia di prezzo
60,27 € - 39,1755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M14 80.0 70.0 Acciaio

20196585

Fascia di prezzo
28,3208 € - 21,238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 95.0 40.0 Acciaio

20196646

Fascia di prezzo
19,434 € - 13,6018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M14 80.0 40.0 Acciaio

20195717

Fascia di prezzo
19,6288 € - 9,8195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 25.0 Acciaio

20195861

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M3 6.0 7.0 Acciaio

20195625

Fascia di prezzo
2,2858 € - 1,599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 55.0 Acciaio

20195694

Fascia di prezzo
15,9285 € - 7,9643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 50.0 Acciaio

20197520

Fascia di prezzo
50,717 € - 35,506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 100.0 Acciaio

20197551

Fascia di prezzo
77,572 € - 54,3045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 10.0 Acciaio

20197179

Fascia di prezzo
1,8348 € - 1,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento