Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M14 80.0 70.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione femmina:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196585

Codice articolo precedente:

20196585

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 28,3208 €
50 - 99 25,4918 €
100 - 199 22,6525 €
200 + 21,238 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,32 €

1 x 28,3208 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Female/Female
d1 80.0
d2 M14
Axial load max. kgf 550.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci