Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 35.0 40.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195984

Codice articolo precedente:

20195984

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,986 €
50 - 99 4,7868 €
100 - 199 4,4895 €
200 - 499 4,1923 €
500 - 999 3,895 €
1000 + 3,5875 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,99 €

1 x 5,986 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 35.0
d2 M8
Axial load max. kgf 60.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci