Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 25.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195960

Codice articolo precedente:

20195960

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2,84 €
10 - 19 2,56 €
20 - 49 2,41 €
50 + 2,27 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,84 €

1 x 2,84 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 85.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci