Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
1,49 € - 2,48 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
52,98 € - 75,68 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,14 € - 1,63 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M4
1,14 € - 1,63 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
6,39 € - 10,65 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M12
1,48 € - 2,11 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
2,02 € - 2,52 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
1,72 € - 2,15 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M5
1,67 € - 2,39 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
1,39 € - 1,98 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
1,57 € - 2,24 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
2,14 € - 3,05 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
2,71 € - 4,51 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
2,05 € - 2,93 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
1,77 € - 2,21 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
2,05 € - 2,93 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
1,25 € - 1,79 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0
Maschio/femmina
M4
2,23 € - 3,18 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
2,72 € - 3,88 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
42,69 € - 60,99 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 40.0 Acciaio

20197803

Fascia di prezzo
2,48 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 100.0 Acciaio

20197551

Fascia di prezzo
75,68 € - 52,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 8.0 Acciaio

20197216

Fascia di prezzo
1,63 € - 1,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 10.0 Acciaio

20197247

Fascia di prezzo
1,63 € - 1,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 60.0 50.0 Acciaio

20197506

Fascia di prezzo
10,65 € - 6,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 15.0 Acciaio

20197308

Fascia di prezzo
2,11 € - 1,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 15.0 Acciaio

20197728

Fascia di prezzo
2,52 € - 2,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 15.0 10.0 Acciaio

20197629

Fascia di prezzo
2,15 € - 1,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 40.0 Acciaio

20197377

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 22.0 Acciaio

20197742

Fascia di prezzo
1,98 € - 1,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 22.0 Acciaio

20197797

Fascia di prezzo
2,24 € - 1,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 35.0 Acciaio

20197896

Fascia di prezzo
3,05 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 55.0 Acciaio

20197957

Fascia di prezzo
4,51 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 28.0 Acciaio

20197872

Fascia di prezzo
2,93 € - 2,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 20.0 Acciaio

20197650

Fascia di prezzo
2,21 € - 1,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 30.0 Acciaio

20197889

Fascia di prezzo
2,93 € - 2,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 10.0 Acciaio

20197612

Fascia di prezzo
1,79 € - 1,25 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 45.0 Acciaio

20197933

Fascia di prezzo
3,18 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 25.0 Acciaio

20197964

Fascia di prezzo
3,88 € - 2,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 60.0 Acciaio

20197537

Fascia di prezzo
60,99 € - 42,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento