Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2403 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,7528 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2,2243 € - 4,4485 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 35,506 € - 50,717 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 88,9598 € - 127,0795 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 4,2025 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,7528 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 42,5888 € - 60,844 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Maschio/femmina
|
M20
|
|
||
| 13,5505 € - 19,352 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,4453 € - 2,8803 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,9475 € - 2,4293 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M5
|
|
||
| 1,8143 € - 2,2653 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M5
|
|
||
| 2,0705 € - 2,583 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 9,1328 € - 15,2213 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 2,7778 € - 4,6228 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2,1013 € - 4,2025 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 35,1268 € - 50,1738 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 59,7575 € - 85,3723 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20