20196158
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 11,51 € |
10 - 19 | 10,36 € |
20 - 49 | 9,78 € |
50 + | 9,21 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 75.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M12 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 5.0 |
Axial load max. kgf | 350.0 |
Radial load max. kgf | 75.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare