Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M3 6.0 7.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195625

Codice articolo precedente:

20195625

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,23 €
50 - 99 2,01 €
100 - 499 1,78 €
500 + 1,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,23 €

1 x 2,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 6.0
d2 M3
Axial load max. kgf 3.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci