Menu Ricerca

Chiusure magnetiche a scatto

Disponibile

Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

Codice Serie: SR5427

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Larghezza totale Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
3,7665 € - 3,7665 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
Nero
7.7 mm
Polipropilene
13.3 mm
4,6013 € - 9,1114 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
Bianco
10.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
14.0 mm
3,1642 € - 6,2677 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Bianco
40.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
13.5 mm
4,3802 € - 9,6627 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
Nero
64.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
14.0 mm
2,9293 € - 5,9195 € Richiedi il lead time qui
39.5 mm
Bianco
10.0 mm
Polipropilene
11.0 mm
3,6202 € - 7,0512 € 958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.5 mm
Bianco
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
6,1489 € - 6,1489 € Richiedi il lead time qui
58.5 mm
Nero
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
4,0639 € - 4,563 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
2,4034 € - 2,9081 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
0,8405 € - 0,8405 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
Nero
5.8 mm
Poliossimetilene
10.2 mm
2,0864 € - 4,4976 € 2037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Bianco
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
4,0155 € - 10,8234 € 788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.5 mm
Nero
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
6,135 € - 6,135 € Richiedi il lead time qui
58.5 mm
Nero
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
4,1452 € - 4,6543 € Richiedi il lead time qui
39.7 mm
Nero
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
2,0864 € - 4,4976 € 2426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
6,1489 € - 6,1489 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.5 mm
Bianco
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
3,1642 € - 6,2677 € 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
10.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
13.5 mm
5,0162 € - 7,3923 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
Nero
Polipropilene
14.5 mm
3,261 € - 7,0512 € Richiedi il lead time qui
58.5 mm
Nero
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
5,9854 € - 5,9854 € Richiedi il lead time qui
58.5 mm
Bianco
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
  • di 2
Chiusura magnetica 7.7 mm 23.6 mm Nero

10160879

Fascia di prezzo
3,7665 € - 3,7665 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.3 mm
  • Lunghezza totale
    23.6 mm
  • Larghezza totale
    7.7 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Bianco

10201664

Fascia di prezzo
9,1114 € - 4,6013 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Bianco

10201701

Fascia di prezzo
6,2677 € - 3,1642 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Nero

10201749

Fascia di prezzo
9,6627 € - 4,3802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 10.0 mm 39.5 mm Bianco

10272565

Fascia di prezzo
5,9195 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Bianco

10279199

Fascia di prezzo
7,0512 € - 3,6202 €

Livelli di giacenza
958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Nero

10160787

Fascia di prezzo
6,1489 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

10314319

Fascia di prezzo
4,563 € - 4,0639 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

10160831

Fascia di prezzo
2,9081 € - 2,4034 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 5.8 mm 12.6 mm Nero

10435274

Fascia di prezzo
0,8405 € - 0,8405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.6 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Materiale involucro
    POM
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Bianco

10279175

Fascia di prezzo
4,4976 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
2037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Nero

10314296

Fascia di prezzo
10,8234 € - 4,0155 €

Livelli di giacenza
788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Nero

10160794

Fascia di prezzo
6,135 € - 6,135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

10160817

Fascia di prezzo
4,6543 € - 4,1452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

10279182

Fascia di prezzo
4,4976 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
2426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Bianco

10160770

Fascia di prezzo
6,1489 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Chiusura magnetica 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Nero

10201732

Fascia di prezzo
6,2677 € - 3,1642 €

Livelli di giacenza
392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 12.5. mm 54.0 mm Nero

10272572

Fascia di prezzo
7,3923 € - 5,0162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Nero

10279205

Fascia di prezzo
7,0512 € - 3,261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Bianco

10426616

Fascia di prezzo
5,9854 € - 5,9854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco