Menu Ricerca

Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10279182

Codice articolo precedente:

496257

3416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 4,6101 €
20 - 199 2,3511 €
200 - 399 2,2378 €
400 + 2,1386 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

9,22 €

2 x 4,6101 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 25.4 mm
Lunghezza totale 39.7 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Materiale involucro (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 8505191090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci