Menu Ricerca

Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Bianco

Codice articolo Essentra :

10279199

Codice articolo precedente:

496258

858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 7,2275 €
20 + 3,7107 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

14,46 €

2 x 7,2275 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 20.6 mm
Lunghezza totale 58.5 mm
Larghezza totale 11.0 mm
Materiale involucro (nome esteso) Polipropilene
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 8505191090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci