Menu Ricerca

Chiusura magnetica 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10201732

Codice articolo precedente:

1222627

392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 6,4244 €
200 + 3,2433 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

128,49 €

20 x 6,4244 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 13.5 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Materiale involucro ABS
Colore Nero
Tipo raccordo A scatto
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Aggancio a scatto
Codice doganale 8302420090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci