Menu Ricerca

Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10314319

Codice articolo precedente:

ML-M-1BK

293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 499 4,563 €
500 + 4,0639 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

45,63 €

10 x 4,563 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 25.4 mm
Lunghezza totale 39.7 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Materiale involucro (nome esteso) Polipropilene
Materiale involucro PP
Colore Nero
Tipo raccordo A scatto
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo di montaggio Aggancio a scatto
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci