Menu Ricerca

Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10314296

Codice articolo precedente:

ML-L-1BK

768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 11,094 €
10 - 499 4,7421 €
500 + 4,1159 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,09 €

1 x 11,094 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 20.6 mm
Lunghezza totale 58.5 mm
Larghezza totale 11.0 mm
Materiale involucro (nome esteso) Polipropilene
Materiale involucro PP
Colore Nero
Tipo raccordo A scatto
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo di montaggio Aggancio a scatto
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci