Menu Ricerca

Chiusura magnetica 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10191910

Codice articolo precedente:

1219461

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 7,5772 €
10 - 99 5,4123 €
100 + 5,1417 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,58 €

1 x 7,5772 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 17.0 mm
Lunghezza totale 54.8 mm
Larghezza totale 12.5 mm
Materiale involucro (nome esteso) Polistirene
Materiale involucro PS
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polistirene
Codice doganale 8505191090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci