Menu Ricerca

Chiusura magnetica 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10201749

Codice articolo precedente:

1222628

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 9,6627 €
50 - 249 4,8776 €
250 - 499 4,6289 €
500 + 4,3802 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

48,31 €

5 x 9,6627 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 14.0 mm
Lunghezza totale 64.0 mm
Larghezza totale 64.0 mm
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Materiale involucro ABS
Colore Nero
Tipo raccordo A scatto
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Aggancio a scatto
Codice doganale 8302420090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci