Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

Disponibile

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale chiusura Lunghezza totale battente Larghezza totale Acquista
27,7875 € - 55,0458 € 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
104.5 mm
44.0 mm
8,7881 € - 17,4103 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
41.0 mm
21.0 mm
6,5358 € - 12,9417 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
14,6882 € - 20,5636 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.6 mm
7,0056 € - 13,6381 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
67.8 mm
23.5 mm
6,5358 € - 12,7095 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
67.8 mm
23.5 mm
5,7758 € - 12,4774 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
67.8 mm
23.5 mm
Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
36.0 mm
22.5 mm
46,4277 € - 97,4982 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
47.5 mm
58.6 mm
6,5358 € - 12,9417 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
6,0245 € - 11,9261 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
30,9518 € - 64,9988 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa
Acciaio
47.5 mm
30.3 mm
3,3757 € - 12,3033 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
100.0 mm
50.5 mm
30,9518 € - 64,9988 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Mano opposta
Acciaio
47.5 mm
30.2 mm
10281154 54,9256 € - 108,8149 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
55.0 mm
80.5 mm
11,7313 € - 23,2428 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
52.0 mm
56,4456 € - 111,8327 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
40.0 mm
5,2229 € - 10,9682 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
40.0 mm
15.0 mm
28,0775 € - 58,9627 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
44.0 mm
29.0 mm
1,9326 € - 3,0063 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
18.0 mm
  • di 3
Cerniera a scomparsa 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Acciaio inossidabile

10299975

Fascia di prezzo
55,0458 € - 27,7875 €

Livelli di giacenza
391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    6.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    104.5 mm
  • Lunghezza totale
    106.0 mm
  • Larghezza totale
    44.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio inossidabile

10281222

Fascia di prezzo
17,4103 € - 8,7881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    15.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281208

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,5358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    15.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 35.6 mm

10102190

Fascia di prezzo
20,5636 € - 14,6882 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    20.2 mm
  • Lunghezza totale
    118.9 mm
  • Larghezza totale
    35.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

10273876

Fascia di prezzo
13,6381 € - 7,0056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    23.9 mm
  • Lunghezza totale battente
    67.8 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

10273869

Fascia di prezzo
12,7095 € - 6,5358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    20.5 mm
  • Lunghezza totale battente
    67.8 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

10273852

Fascia di prezzo
12,4774 € - 5,7758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    17.5 mm
  • Lunghezza totale battente
    67.8 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Acciaio inossidabile

10550205


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    18.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite, Saldatura
Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Fascia di prezzo
97,4982 € - 46,4277 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    6.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    47.5 mm
  • Lunghezza totale
    126.5 mm
  • Larghezza totale
    58.6 mm
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281192

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,5358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    15.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281185

Fascia di prezzo
11,9261 € - 6,0245 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    15.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Colore
    Naturale
Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Fascia di prezzo
64,9988 € - 30,9518 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    47.5 mm
  • Lunghezza totale
    126.5 mm
  • Larghezza totale
    30.3 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniera a scomparsa 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Acciaio

10281161

Fascia di prezzo
12,3033 € - 3,3757 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    14.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    100.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    50.5 mm
Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Fascia di prezzo
64,9988 € - 30,9518 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.8 mm
  • Distanza scostamento
    6.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    47.5 mm
  • Lunghezza totale
    126.5 mm
  • Larghezza totale
    30.2 mm
Cerniera a scomparsa 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acciaio

10281154

Fascia di prezzo
108,8149 € - 54,9256 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    55.0 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Larghezza totale
    80.5 mm
  • Colore
    Naturale
Cerniere a molla 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acciaio

10299982

Fascia di prezzo
23,2428 € - 11,7313 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Larghezza totale
    52.0 mm
  • Finitura
    Nichelato
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10299869

Fascia di prezzo
111,8327 € - 56,4456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
  • Metodo di montaggio
    Saldatura
Acciaio Cerniera a scomparsa 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Fascia di prezzo
10,9682 € - 5,2229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    16.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    80 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Argento
Acciaio Cerniera a scomparsa 44.0 mm 29.0 mm

10352854

Fascia di prezzo
58,9627 € - 28,0775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza scostamento
    18.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    44 mm
  • Larghezza totale
    29.0 mm
  • Colore
    Argento
Cerniera a scomparsa 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Fascia di prezzo
3,0063 € - 1,9326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890