10281161
497572
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 12,6109 € |
| 25 + | 3,4601 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Spessore battente | 2.0 mm |
|---|---|
| Spessore battente | 0.079 in |
| Distanza scostamento | 0.551 in |
| Distanza scostamento | 14.0 mm |
| Lunghezza totale battente | 100.0 mm |
| Lunghezza totale battente | 3.937 in |
| Lunghezza totale | 3.937 in |
| Lunghezza totale | 100.0 mm |
| Larghezza totale | 50.5 mm |
| Larghezza totale | 1.988 in |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Zincato |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Materiale pin | Acciaio |
| Rimovibilità | Rimovibili |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Materiale chiusura | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare