Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 135 ° 51.0 mm 32.5 mm Acciaio zincato

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Codice articolo Essentra :

20079390

Codice articolo precedente:

79563E

2043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,6016 €
100 - 499 2,5726 €
500 + 2,3153 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

36,02 €

10 x 3,6016 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale battente 51.0 mm
Lunghezza totale 65.0 mm
Larghezza totale 32.5 mm
Rotazione massima 135
Materiale chiusura Acciaio zincato
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Colore Naturale
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci