Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

Cerniere nascoste con sistema di montaggio a vite e orientamento a destra o a sinistra.
Codice articolo Essentra :

10281178

Codice articolo precedente:

497573

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 12,2242 €
25 + 6,1751 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

61,12 €

5 x 12,2242 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale battente 41.0 mm
Lunghezza totale 82.0 mm
Larghezza totale 21.0 mm
Rotazione massima 180
Materiale chiusura Acciaio
Metodo di montaggio Vite
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Materiale pin Acciaio
Colore Naturale
Finitura Grezzo
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci