Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acciaio inossidabile 304

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Codice articolo Essentra :

20074630

Codice articolo precedente:

395403E

240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,7564 €
100 + 4,826 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,76 €

1 x 6,7564 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale battente 65.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 39.0 mm
Rotazione massima 120
Materiale chiusura Acciaio inossidabile 304
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Colore Naturale
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci