Menu Ricerca

Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 58.6 mm

Cerniere nascoste con sistema di montaggio a vite e orientamento neutro.
Codice articolo Essentra :

10281147

Codice articolo precedente:

497570

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 97,4982 €
25 + 46,4277 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

97,50 €

1 x 97,4982 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 2.0 mm
Distanza scostamento 6.0 mm
Lunghezza totale battente 47.5 mm
Lunghezza totale 126.5 mm
Larghezza totale 58.6 mm
Colore Naturale
Finitura Zincato
Metodo di montaggio Vite
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Fisso
Codice doganale 8302100090
Materiale chiusura Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci