Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Acciaio

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Codice articolo Essentra :

20068790

Codice articolo precedente:

289631001E

736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,7471 €
250 + 1,5723 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

43,68 €

25 x 1,7471 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza scostamento 16.0 mm
Lunghezza totale battente 32.0 mm
Lunghezza totale 58.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Colore Naturale
Finitura Zincato
Metodo di montaggio Screw On
Orientamento montaggio Destrorsa
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Rimovibili
Codice doganale 7326909890
Materiale chiusura Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci