Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,942 € - 29,4654 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10,3533 € - 10,3533 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,9464 € - 5,0607 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,9768 € - 7,0674 € | 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,4264 € - 5,4264 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,3235 € - 25,1717 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,8091 € - 16,3301 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,9768 € - 7,0674 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,8091 € - 16,3301 € | 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,942 € - 29,4654 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,767 € - 10,3533 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,7813 € - 3,2786 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 15,274 € - 37,0718 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,459 € - 35,5344 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,2793 € - 3,3617 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5579 € - 1,8412 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon caricato a vetro
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 7,9391 € - 15,7172 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10203590 | 2,3511 € - 4,8183 € | 2452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 10203675 | 2,3369 € - 4,9075 € | 18288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
| 10203682 | 3,4416 € - 7,168 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare