Menu Ricerca

Cerniera a rotazione libera 44.0 mm 150.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10090534

Codice articolo precedente:

1599405E

59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 28,7467 €
50 - 249 20,5333 €
250 + 18,48 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,75 €

1 x 28,7467 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 4.0 mm
Lunghezza totale 44.0 mm
Spessore totale 9.0 mm
Larghezza totale 150.0 mm
Comprende Elementi di fissaggio non inclusi
Forma battente Rettangolare
Forma foro di montaggio Rotondo
Metodo di montaggio Dadi di fissaggio
Stile montaggio Su superficie
Numero di fori di montaggio 5
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci