10224922
274495059935
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 10,3533 € |
| 50 - 99 | 9,5601 € |
| 100 + | 8,767 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Spessore battente | 9.0 mm |
|---|---|
| Spessore battente | 0.354 in |
| Lunghezza totale | 39.5 mm |
| Lunghezza totale | 1.555 in |
| Spessore totale | 0.512 in |
| Spessore totale | 13.0 mm |
| Larghezza totale | 1.496 in |
| Larghezza totale | 38.0 mm |
| Colore | Nero |
| Finitura | Opaco |
| Forma battente | Rettangolare |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Numero di fori di montaggio | 4 |
| Materiale pin | POM |
| Rimovibilità | Rimovibili |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare