Menu Ricerca

Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

Codice articolo Essentra :

10224915

Codice articolo precedente:

274404159935

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,895 €
50 - 99 6,3699 €
100 + 5,8311 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

68,95 €

10 x 6,895 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 9.0 mm
Lunghezza totale 49.5 mm
Spessore totale 16.5 mm
Larghezza totale 48.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Forma battente Rettangolare
Metodo di montaggio Screw
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin POM
Rimovibilità Rimovibili
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci