Menu Ricerca

Cerniera 45.0 mm 54.0 mm Nylon

Codice articolo Essentra :

10285084

Codice articolo precedente:

498428

116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 99 5,0607 €
100 + 4,9464 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

10,12 €

2 x 5,0607 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 54.0 mm
Spessore totale 30.0 mm
Larghezza totale 45.0 mm
Colore Nero
Forma battente Rettangolare
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci