Menu Ricerca

Cerniera 47.5 mm 48.0 mm Nylon caricato a vetro

Le cerniere a rotazione libera sono disponibili per applicazioni per ante montate a filo con fori di montaggio svasati.
Codice articolo Essentra :

10260289

Codice articolo precedente:

466235

122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 1,8412 €
10 - 19 1,7562 €
20 - 49 1,6571 €
50 + 1,5579 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

3,68 €

2 x 1,8412 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 10.2 mm
Lunghezza totale 48.0 mm
Spessore totale 15.0 mm
Larghezza totale 47.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata con fibra di vetro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci