Menu Ricerca

Cerniera 35.0 mm 30.0 mm Nylon

Le cerniere a rotazione libera sono disponibili per applicazioni per ante montate a filo con fori di montaggio svasati.
Codice articolo Essentra :

10285077

Codice articolo precedente:

498427

930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 149 3,3617 €
150 + 3,2793 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

6,72 €

2 x 3,3617 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 11.0 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Spessore totale 25.0 mm
Larghezza totale 35.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Forma battente Rettangolare
Materiale (nome esteso) Nylon
Numero di fori di montaggio 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci