Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
18,942 € - 29,4654 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
10,3533 € - 10,3533 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
65.0 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
63.0 mm
4,9464 € - 5,0607 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nylon
Rettangolare
45.0 mm
5,9768 € - 7,0674 € 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
39.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
38.0 mm
5,4264 € - 5,4264 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
15,3235 € - 25,1717 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
13,8091 € - 16,3301 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
65.0 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
63.0 mm
5,9768 € - 7,0674 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
13,8091 € - 16,3301 € 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
18,942 € - 29,4654 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
8,767 € - 10,3533 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
39.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
38.0 mm
2,7813 € - 3,2786 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
Nylon
Rettangolare
62.0 mm
15,274 € - 37,0718 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizzato nero
Alluminio
Rettangolare
55.0 mm
14,459 € - 35,5344 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizzato nero
Alluminio
Rettangolare
55.0 mm
3,2793 € - 3,3617 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
30.0 mm
4
Opaco
Nylon
Rettangolare
35.0 mm
1,5579 € - 1,8412 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
48.0 mm
Nylon caricato a vetro
47.5 mm
7,9391 € - 15,7172 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
10203590 2,3511 € - 4,8183 € 2452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
39.0 mm
10203675 2,3369 € - 4,9075 € 18288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
50.8 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile 304
33.5 mm
10203682 3,4416 € - 7,168 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
60.0 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile 304
49.5 mm
  • di 6
Cerniera a rotazione libera 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Fascia di prezzo
29,4654 € - 18,942 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera 63.0 mm 65.0 mm Plastica

10224939

Fascia di prezzo
10,3533 € - 10,3533 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Fascia di prezzo
5,0607 € - 4,9464 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
  • Spessore totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera 38.0 mm 39.5 mm Plastica

10224908

Fascia di prezzo
7,0674 € - 5,9768 €

Livelli di giacenza
3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224946

Fascia di prezzo
5,4264 € - 5,4264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a rotazione libera 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Fascia di prezzo
25,1717 € - 15,3235 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera 63.0 mm 65.0 mm Plastica

10224960

Fascia di prezzo
16,3301 € - 13,8091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224915

Fascia di prezzo
7,0674 € - 5,9768 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224953

Fascia di prezzo
16,3301 € - 13,8091 €

Livelli di giacenza
442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a rotazione libera 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Fascia di prezzo
29,4654 € - 18,942 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    150.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    5
Cerniera 38.0 mm 39.5 mm Plastica

10224922

Fascia di prezzo
10,3533 € - 8,767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Fascia di prezzo
3,2786 € - 2,7813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    62.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera a battente 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Nero

10208007

Fascia di prezzo
37,0718 € - 15,274 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Anodizzato nero
Cerniera a battente 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Nero

10207994

Fascia di prezzo
35,5344 € - 14,459 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Anodizzato nero
Cerniera 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Fascia di prezzo
3,3617 € - 3,2793 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    25.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 47.5 mm 48.0 mm Nylon caricato a vetro

10260289

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,5579 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.2 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    47.5 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Fascia di prezzo
15,7172 € - 7,9391 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Fascia di prezzo
4,8183 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
2452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Fascia di prezzo
4,9075 € - 2,3369 €

Livelli di giacenza
18288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Larghezza totale
    33.5 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Fascia di prezzo
7,168 € - 3,4416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    49.5 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304