I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Se utilizzato come tappo | d1 | Colore | d2 | d3 | Se utilizzato come cappuccio | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0297 € - 0,0462 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0327 € - 0,0509 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1768 € - 0,1965 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0473 € - 0,0736 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,062 € - 0,0964 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1421 € - 0,1579 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3015 € - 0,3351 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,056 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,3789 € - 1,5322 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Verde
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,4522 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare