Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 39.6 mm 41.1 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747237

Codice articolo precedente:

20747237

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0791 €
5000 + 0,0712 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

79,10 €

1000 x 0,0791 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.6 mm
d1 39.6 mm
d2 42.7 mm
d3 38.2 mm
d4 41.1 mm
h 18.5 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci