Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
247 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,4319 € - 0,4516 € 10913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
17.5 mm
0,1981 € - 0,2067 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
8.7 mm
0,6387 € - 0,6387 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
Naturale
Silicone
13.6 mm
0,0588 € - 0,0588 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
6.4 mm
1,3538 € - 1,4153 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
Naturale
Silicone
24.6 mm
0,0208 € - 0,0208 € 41248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
Silicone
2.8 mm
2,6584 € - 2,7199 € 3733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
Nero
EPDM
24.6 mm
0,0401 € - 0,0401 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
3.5 mm
0,0487 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
4.4 mm
0,1043 € - 0,1086 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.5 mm
0,128 € - 0,1353 € 3182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
3.8 mm
0,4676 € - 0,4861 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
19.1 mm
0,0778 € - 0,0778 € 10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
9.5 mm
0,0895 € - 0,0895 € 7490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
11.1 mm
0,091 € - 0,091 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
Silicone
1.6 mm
0,5267 € - 0,5489 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
22.2 mm
1,083 € - 1,1039 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
1,723 € - 1,7599 € 85509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
0,3889 € - 0,3963 € 67488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
7.9 mm
0,555 € - 0,5661 € 9394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
11.6 mm
  • di 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348376

Fascia di prezzo
0,4516 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
10913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348314

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348352

Fascia di prezzo
0,6387 € - 0,6387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.6 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348116

Fascia di prezzo
0,0588 € - 0,0588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 101.6 mm Caoutchouc silicone Naturel

10606186

Fascia di prezzo
1,4153 € - 1,3538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    316 °C
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348086

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
41248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M3
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348956

Fascia di prezzo
2,7199 € - 2,6584 €

Livelli di giacenza
3733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348093

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348109

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348185

Fascia di prezzo
0,1086 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348222

Fascia di prezzo
0,1353 € - 0,128 €

Livelli di giacenza
3182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348147

Fascia di prezzo
0,4861 € - 0,4676 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20; 3/4 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348123

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10; 1/8 in BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348130

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
7490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,091 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348161

Fascia di prezzo
0,5489 € - 0,5267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3923509000
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Fascia di prezzo
1,1039 € - 1,083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Fascia di prezzo
1,7599 € - 1,723 €

Livelli di giacenza
85509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348697

Fascia di prezzo
0,3963 € - 0,3889 €

Livelli di giacenza
67488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348796

Fascia di prezzo
0,5661 € - 0,555 €

Livelli di giacenza
9394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    316 °C