Menu Ricerca

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10348376

Codice articolo precedente:

1461834

10913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4516 €
1000 - 1999 0,4406 €
2000 + 0,4319 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

45,16 €

100 x 0,4516 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.5 mm
IH 38.1 mm
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461834 sostituisce:

Cape 17.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10250556
Codice articolo precedente: 461717

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci