I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,224 € - 0,2289 € | 23473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0686 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,2399 € | 2130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2523 € - 0,2572 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,067 € - 1,0879 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3138 € - 2,363 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,5156 € - 0,5255 € | 82843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3015 € - 2,3384 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9538 € - 3,0153 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2461 € - 0,256 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,0931 € | 10999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2264 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5956 € - 0,6079 € | 23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,074 € - 0,074 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,4529 € - 0,4615 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7889 € - 0,8049 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,4399 € - 1,4646 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2399 € | 2703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,9526 € - 0,9735 € | 3214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4713 € - 0,4898 € | 10581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare