Menu Ricerca

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10348222

Codice articolo precedente:

1461819

3182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1353 €
500 - 4999 0,1329 €
5000 - 9999 0,1304 €
10000 + 0,128 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

33,83 €

250 x 0,1353 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 3.8 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M4
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461819 sostituisce:

Cape 3.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10250259
Codice articolo precedente: 461682

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci