Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348697

Codice articolo precedente:

1461868

67488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 3999 0,3963 €
4000 + 0,3889 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

99,08 €

250 x 0,3963 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.9 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M8
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci