Menu Ricerca

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10348109

Codice articolo precedente:

1461806

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0475 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,50 €

1000 x 0,0475 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.4 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/16 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461806 sostituisce:

Cape 4.4 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10242285
Codice articolo precedente: 41306

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci