Menu Ricerca

Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10348178

Codice articolo precedente:

1461814

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,091 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,00 €

1000 x 0,091 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 1.6 mm
IH 19.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/16 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461814 sostituisce:

Cape 1.6 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10250167
Codice articolo precedente: 461673

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci